Moc znamionowa
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2736 lb-ft @ 1300 obr/min 3710 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 1800 |
Moc minimalna | 755 KM 563 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe zespoły napędowe Cat?� C18 są dostępne w wersjach o mocy 563–597 kW (755–800 hp) przy 1800 obr./min. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2736 lb-ft @ 1300 obr/min 3710 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 1800 |
Moc minimalna | 755 KM 563 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Cykle | Silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym Silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1104.5 in³ 18.1 l |
Stopień sprężania | 16.0:1 16.0:1 |
Ssanie | Podwójna turbosprężarka szeregowa z chłodnicą końcową Podwójna turbosprężarka szeregowa z chłodnicą końcową |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Układ chłodzenia | Ciecz Ciecz |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC DOC |
Długość | 94.1 in 2391 mm |
Szerokość | 65.1 in 1655 mm |
Wysokość | 75.9 in 1928 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowy zespół napędowy C18 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach