C3.6

Przemysłowe silniki wysokoprężne C3.6

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
142 KM
106 kW
Maksymalny moment obrotowy
417 lb-ft @ 1500 obr/min
566 Nm @ 1500 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku

Podsumowanie

Zdjęcie 1

Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat® C3.6 zapewnia równowagę między niewielkimi wymiarami, niezawodnością i osiągami. Ten silnik jest oferowany w wersjach o mocy znamionowej aż do 106 kW (142 hp) przy 2200 obr./min. Silnik C3.6 został zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym ciągników rolniczych, platform wiertniczych/wiertnic, kompaktorów/walców, sprężarek, leśnictwa, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, sprzętu do zbioru owoców i nie tylko.

Dane techniczne produktu C3.6

Moc maksymalna 142 KM 106 kW
Maksymalny moment obrotowy 417 lb-ft @ 1500 obr/min 566 Nm @ 1500 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 2000–2400 obr./min 2000–2400 obr./min
Moc minimalna 74 KM 55 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku
Pojemność skokowa 220.9 in³ 3.6 l
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA)
Średnica cylindra 3.86 in 98 mm
Skok tłoka 4.72 in 120 mm
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Stopień sprężania 17.0:1 17.0:1
Oczyszczanie spalin DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo

Zobacz, jak C3.6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Silniki wysokoprężne C3.6 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

Silniki wysokoprężne C3.6 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

360 View