Moc znamionowa
Moc maksymalna | 275 KM 205 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 927 lb-ft @ 1400 obr/min 1257 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 174 KM 130 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat?� C7.1 jest dostępny w wersjach o mocy 130–205 kW (174-275 hp) i spełnia wymogi norm emisji Nonroad Stage IV (Chiny). C7.1 jest zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym platform wiertniczych/wiertnic, łuparek/rozdrabniaczy, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, maszyn do rozściełania asfaltu, sprzętu do zbioru owoców, urządzeń do konserwacji trawników oraz podziemnych maszyn górniczych.
Moc maksymalna | 275 KM 205 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 927 lb-ft @ 1400 obr/min 1257 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 174 KM 130 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 4.13 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.3 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 427.7 in³ 7 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 34.3 in 870 mm |
Szerokość | 31.4 in 798 mm |
Wysokość | 35.9 in 911 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1863 lb 845 kg |
Długość | 29 in 733 mm |
Szerokość | 30.3 in 769 mm |
Wysokość | 18.1 in 455 mm |
Masa | 236 lb 107 kg |
Średnica | 13.3 in 338 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE