Moc znamionowa
Moc maksymalna | 142 KM 106 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 411.2 lb-ft @ 1400 obr/min 558 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 91.2 KM 68 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C4.4 zapewniają doskonałą równowagę między trwałością, niskim zużyciem paliwa, wydajnością i niskim poziomem emisji. Silniki te, intensywnie testowane w praktycznych zastosowaniach, wykorzystują szereg układów paliwowych typu common rail i zaawansowanych układów sterowania, zapewniających maksymalną wydajność i dyspozycyjność nawet w najtrudniejszych warunkach. Maszyny te radzą sobie w najtrudniejszych warunkach, zapewniając doskonałą wydajność, która przekracza oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Do zastosowań silników C4.4 należą: rolnictwo, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze. Silniki C4.4 o mocach 74,5-106 kW (100-142 hp) przy 2200 obr./min spełniają wymagania norm będących odpowiednikami EPA Tier 3 oraz Stage IIIA (UE). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA (USA) i UE w zakresie elastyczności oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 142 KM 106 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 411.2 lb-ft @ 1400 obr/min 558 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 91.2 KM 68 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 16.9:1 16.9:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką (T) oraz turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 24.8 in 631 mm |
Szerokość | 24.6 in 626 mm |
Wysokość | 37.7 in 958 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 794 lb 360 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE