Moc znamionowa
Moc maksymalna | 110 KM 82 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 331.7 lb-ft @ 1500 obr/min 450 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 100 KM 74.4 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
C4.4 China NR4
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C3.6 oferują doskonałą równowagę między niewielkimi wymiarami, niezawodnością i osiągami. Te kompaktowe, 4-cylindrowe silniki charakteryzują się znakomitymi wartościami mocy oraz momentu przy szczytowej lub małej prędkości obrotowej, parametrami przy stanie nieustalonym, a także małym zużyciem paliwa. Ten silnik jest oferowany w wersjach o mocy znamionowej aż do 82 kW (110 hp) przy 2200 obr./min. C3.6 jest zaprojektowany pod kątem potrzeb wielu gałęzi przemysłu i zastosowań, w tym ciągników rolniczych, obsługi naziemnej w lotnictwie, platform wiertniczych/wiertnic, łuparek/rozdrabniaczy, kompaktorów/walców, leśnictwa, urządzeń nawadniających, transportu i przeładunku materiałów, górnictwa, maszyn do robót ziemnych, maszyn do rozściełania asfaltu, pomp, sprzętu do zbioru owoców, urządzeń do konserwacji trawników oraz podziemnych maszyn górniczych.
Moc maksymalna | 110 KM 82 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 331.7 lb-ft @ 1500 obr/min 450 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 100 KM 74.4 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage IV (Chiny) Nonroad Stage IV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 4 Rzędowy 4 |
Średnica cylindra | 3.9 in 98 mm |
Skok tłoka | 4.7 in 120 mm |
Pojemność skokowa | 221 in³ 3.6 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR DOC+DPF lub DOC+DPF+SCR |
Długość | 26.3 in 667 mm |
Szerokość | 22.2 in 564 mm |
Wysokość | 31 in 787 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 839 lb 380.6 kg |
Masa | 58 lb 26.4 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE