Moc znamionowa
Moc maksymalna | 217 KM 162 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 663 lb-ft @ 1400 obr/min 900 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1950–2200 obr./min 1950–2200 obr./min |
Moc minimalna | 150 KM 112 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W wymagających warunkach pracy, zastosowaniach i otoczeniach przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C7.1 są idealnym rozwiązaniem do zasilania maszyn poddawanych bardzo dużym obciążeniom. Dziesiątki lat doświadczeń z wprowadzaniem innowacji w silnikach wysokoprężnych oraz wiążąca się z tym specjalistyczna wiedza sprawiają, że silniki te gwarantują podczas eksploatacji niskie koszty operacyjne, niezawodność i trwałość. Dzięki nim klienci zyskują istotną przewagę konkurencyjną. Co równie istotne, są wspierane przez ogromną sieć przedstawicielstw na całym świecie, które przygotowano do serwisowania każdego silnika przemysłowego Cat. Do zastosowań silników C7.1 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze. Silniki C7.1 o mocach: 105-162 bkW (140-220 lb) przy 1950-2200 obr./min spełniają wymogi odpowiedników norm emisji Stage II (Chiny), EPA Tier 2 (USA) i Stage II (UE). Silniki te są również dostępne w Chinach i na rynkach bez obowiązujących regulacji w zakresie czystości spalin.
Moc maksymalna | 217 KM 162 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 663 lb-ft @ 1400 obr/min 900 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1950–2200 obr./min 1950–2200 obr./min |
Moc minimalna | 150 KM 112 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik 6-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.3 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 427.7 in³ 7.01 l |
Stopień sprężania | 18.2:1 18.2:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 44.9 in 1140 mm |
Szerokość | 28.4 in 720 mm |
Wysokość | 32.3 in 820 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1118 lb 507 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C7.1 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji