Przemysłowy zespół napędowy C7.1 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C7.1

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
302 KM
225 kW
Maksymalny moment obrotowy
940 lb-ft @ 1400 obr/min
1274 Nm @ 1400 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final)
EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final)

Podsumowanie

Przemysłowe zespoły napędowe C7.1 są dostępne w wersjach o mocy 151–225 kW (202–302 hp) przy 1800–2200 obr./min. Takie parametry zapewniają zgodność z wymogami norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE) i japońskiej z 2014 r. (Tier 4 Final). Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.

Dane techniczne produktu C7.1

Moc maksymalna 302 KM 225 kW
Maksymalny moment obrotowy 940 lb-ft @ 1400 obr/min 1274 Nm @ 1400 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min
Moc minimalna 202 KM 151 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 r. (Tier 4 Final)
Konfiguracja silnika 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.7 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Z turbosprężarką wielostopniową i chłodnicą końcową (TTA) Z turbosprężarką wielostopniową i chłodnicą końcową (TTA)
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Oczyszczanie spalin DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Długość 69.6 in 1769 mm
Szerokość 36.1 in 916 mm
Wysokość 57.5 in 1461 mm
Masa 2204 lb 1000 kg
Długość 30.4 in 771 mm
Szerokość 31.2 in 793 mm
Wysokość 18.4 in 468 mm
Masa 198 lb 90 kg
Średnica 13.3 in 338 mm

C7.1 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Standardowe układy oczyszczania powietrza

Układ sterowania

  • W pełni elektroniczny układ sterowania, wszystkie złącza i wiązki przewodów odporne na wodę i trudne warunki środowiskowe w terenie
  • Elastyczne funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji oraz dobra obsługa magistrali CAN SAE J1939 umożliwiają wysoki stopień integracji maszyn

Układ chłodzenia

  • Standardowa temperatura w zbiorniku 108°C (226°F) w celu zminimalizowania rozmiaru układu chłodzenia
  • Mieszanina wody i glikolu w stosunku 50:50
  • Dostępna pomoc dealera w zakresie wyboru konstrukcji układu chłodzenia w celu zapewnienia niezawodności sprzętu

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Szeroka gama konfiguracji łączników układu napędowego, w tym konfiguracje SAE nr 1, SAE nr 2 i SAE nr 3

Układ paliwowy

  • Sterowany elektronicznie, wysokociśnieniowy układ paliwowy z szyną common rail

Układ smarowania

  • Szeroki wybór misek do różnych zastosowań

Ogólne

  • Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne

Układ sterowania oczyszczaniem spalin zgodny z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), japońską z 2014 r. (Tier 4 Final)

  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), w skład którego wchodzi filtr cząstek stałych (DPF) i katalizator (DOC)
  • Układ redukcji NOx (NRS)
  • Selektywna redukcja katalityczna (Selective Catalytic Reduction - SCR)
  • Elastyczne, 3-calowe złącza przewodu, z opcjami złącza prostego, 45° i 90°

Zobacz, jak C7.1 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Przemysłowy zespół napędowy C7.1 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

Przemysłowy zespół napędowy C7.1 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

360 View