Moc znamionowa
Moc maksymalna | 690 KM 515 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2360 lb-ft @ 1300 obr/min 3200 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W konfiguracji IPU Cat?� C13D nie tylko zapewnia elastyczność i opcje na poziomie typowym dla silnika przemysłowego, ale także jest wyposażony w pełny układ oczyszczania spalin i zawieszenie, wraz z wbudowanym układem chłodzenia z przewodami powietrza i cieczy chłodzącej, a także pełną instalacją elektryczną i zamontowaną w silniku elektroniczną jednostką sterującą. Konfiguracja IPU, która spełnia wymagania EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i równoważnych norm emisji spalin, umożliwia łatwiejszy i szybszy montaż, dzięki czemu klient ma mniej kłopotów z integracją i więcej czasu na pracę, która przynosi korzyści.
Moc maksymalna | 690 KM 515 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2360 lb-ft @ 1300 obr/min 3200 Nm @ 1300 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 787.2 in³ 12.9 l |
Stopień sprężania | 18:1 18:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 89 in 2249 mm |
Szerokość | 46 in 1160 mm |
Wysokość | 65 in 1641 mm |
Masa bez płynów | 3856 lb 1749 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE