Przemysłowy zespół napędowy C13D

Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C13D

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
690 KM
515 kW
Maksymalny moment obrotowy
2360 lb-ft @ 1300 obr/min
3200 Nm @ 1300 obr/min
Normy emisji
UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia), bez dostosowania do przepisów
UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia), bez dostosowania do przepisów

Podsumowanie

Przemysłowy zespół napędowy w konfiguracji Cat® C13D IPU nie tylko zapewnia elastyczność i opcje na poziomie typowym dla silnika przemysłowego, ale także jest wyposażony we wbudowany układ chłodzenia, zamontowany na silniku moduł filtrowania paliwa oraz w pełne okablowanie elektryczne doprowadzone do zamontowanej na silniku elektronicznej jednostki sterującej. Konfiguracja IPU, która spełnia wymagania norm emisji UN ECE R96 Stage IIIA, Mar-1 (Brazylia) i ich odpowiedników, umożliwia łatwiejszy i szybszy montaż, dzięki czemu klient ma więcej czasu na pracę, która przynosi korzyści.

Dane techniczne produktu C13D

Moc maksymalna 690 KM 515 kW
Maksymalny moment obrotowy 2360 lb-ft @ 1300 obr/min 3200 Nm @ 1300 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min
Moc minimalna 456 KM 340 kW
Normy emisji UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia), bez dostosowania do przepisów UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 (Brazylia), bez dostosowania do przepisów
Konfiguracja silnika Rzędowy, 6 Rzędowy, 6
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.4 in 162 mm
Pojemność skokowa 787.2 in³ 12.9 l
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA)
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Długość 89 in 2249 mm
Szerokość 46 in 1160 mm
Wysokość 65 in 1641 mm
Masa bez płynów 3856 lb 1749 kg

C13D Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Turbosprężarka z zaworem upustu spalin
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Dostępne konfiguracje z układem wydechowym z przodu lub z tyłu

Układ sterowania

  • Automatyczna kompensacja zmian ciśnienia przy zmianie wysokości n.p.m.
  • Kompensacja mocy zależnie od temperatury paliwa
  • Funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji
  • Układ monitorujący silnika z transmisją i sterowaniem w standardzie SAE J1939
  • Wbudowana elektroniczna jednostka sterująca (ECU)
  • Zdalne sterowanie wentylatorem

Układ chłodzenia

  • Moduł płynów eksploatacyjnych, który zawiera pompę wody, chłodnicę oleju, filtr oleju z wkładem wymienianym od góry (opcjonalnie), dwa termostaty cieczy chłodzącej i jeden termostat oleju.
  • Odśrodkowa pompa wodna
  • Dostępna pomoc dealera w zakresie wyboru konstrukcji układu chłodzenia w celu zapewnienia niezawodności sprzętu
  • Dostępny moduł płynów eksploatacyjnych w wariancie ze zdalnym filtrem oleju

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Wiele konfiguracji obudowy koła zamachowego wyposażonych w podstawowy, standardowy lub wzmocniony WOM
  • Standardowa obudowa koła zamachowego SAE nr 1 z kołami zamachowymi SAE nr 14 lub 140

Układ paliwowy

  • Układ bezpośredniego wtrysku paliwa w systemie common rail z wtryskiwaczami z zerowym upływem w stanie statycznym
  • Moduł paliwa, który zawiera główny i pomocniczy filtr typu kasetowego oraz ręczną lub elektryczną pompę zasilającą
  • Dostępność zdalnego modułu paliwa
  • Szyna paliwowa, która umożliwia wykonanie zewnętrznego lub tylnego układu powrotu paliwa do zbiornika, jak również zasilanie cieczą chłodzącą
  • Połączenie smarowanej olejem wysokociśnieniowej i mechanicznej pompy tankowania paliwa

Układ smarowania

  • Bezobsługowy układ otwartej wentylacji skrzyni korbowej z filtrem pasywnym wbudowany w pokrywie zaworów
  • Funkcja spustu oleju z filtra wbudowana wygodnie w module płynów eksploatacyjnych
  • Wlew oleju
  • Czujnik poziomu oleju
  • Prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Napędzana przez przekładnię zębatą pompa oleju
  • Do wyboru miska przednia, tylna lub środkowa
  • Układ otwartej wentylacji skrzyni korbowej z usuwaniem spalin

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Nawet 5 dodatkowych wałów odbioru mocy: 2 skierowane do tyłu (SAE B, C lub D), 2 skierowane do przodu (SAE A lub SAE B) i dodatkowy nisko osadzony skierowany do przodu (SAE B)

Ogólne

  • Powłoka lakiernicza Caterpillar: żółty, na życzenie dostępne kolory opcjonalne
  • Tłumik drgań
  • Ucha do podnoszenia

C13D Wyposażenie dodatkowe

Przemysłowy zespół energetyczny

  • Fabrycznie montowany układ chłodzenia z chłodnicą, chłodnicą końcową powietrza doładowującego chłodzoną powietrzem (ATAAC), przewodami cieczy chłodzącej do i z chłodnicy oraz przewodami powietrza do i z ATAAC.
  • Fabrycznie montowany w silniku układ oczyszczania spalin z podłączonymi przewodami wydechowymi i układami oczyszczania powietrza
  • Fabrycznie montowane panele przyrządów i sterowania zintegrowane z układami telematyki

Zobacz, jak C13D wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Przemysłowy zespół napędowy C13D

Przemysłowy zespół napędowy C13D