Moc znamionowa
Moc maksymalna | 320 KM 240 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 935 lb-ft @ 1400 obr/min 1268 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 172 KM 129 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe C7.1 są dostępne w wersjach o mocach 129-225 bkW (172-302 bhp) przy 2200 obr./min. Spełniają one normy emisji przewidziane w normie EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE). Do zastosowań silników C7.1 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze.
Moc maksymalna | 320 KM 240 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 935 lb-ft @ 1400 obr/min 1268 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 172 KM 129 kW |
Normy emisji | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.3 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 427.7 in³ 7 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) lub z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 41.9 in 1064 mm |
Szerokość | 31.4 in 798 mm |
Wysokość | 35.9 in 912 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1658 lb 752 kg |
Długość | 29 in 733 mm |
Szerokość | 30.3 in 769 mm |
Wysokość | 18.1 in 455 mm |
Masa | 236 lb 107 kg |
Średnica | 13.3 in 338 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silniki wysokoprężne C7.1 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach