Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1065 KM 794 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1460-1750 obr./min 1460-1750 obr./min |
Moc minimalna | 950 KM 709 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik przemysłowej wysokoprężnej pompy przeciwpożarowej Cat?� 3508 jest oferowany w wersjach o mocy 709-794 kW (950-1065 hp) przy 1460-1750 obr./min. Nie mają certyfikatów, zatwierdzenia FM i nie są wymienione na liście UL. Silniki o tych parametrach są dostępne we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. W przypadku silnika pompy pożarniczej rozruch na żądanie jest — zawsze — koniecznością. Silniki Cat?� do pomp pożarniczych są znane z niezawodnego uruchamiania oraz długiego okresu eksploatacji.
Moc maksymalna | 1065 KM 794 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1460-1750 obr./min 1460-1750 obr./min |
Moc minimalna | 950 KM 709 kW |
Normy emisji | Brak atestu. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Nie mają zatwierdzenia FM i nie są wymienione na liście UL Brak atestu. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Nie mają zatwierdzenia FM i nie są wymienione na liście UL |
Konfiguracja silnika | 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.5 in 190 mm |
Pojemność skokowa | 2105 in³ 34.5 l |
Stopień sprężania | 13.0:1 13.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 92.5 in 2350 mm |
Wysokość | 74.9 in 1902 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 11805 lb 5355 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne 3508 do pomp przeciwpożarowych — na rynki o wysokim i mniejszym stopniu uregulowania