Moc znamionowa
Moc maksymalna | 275 KM 205 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 774 lb-ft @ 1400 obr/min 1050 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2500 obr./min 2200-2500 obr./min |
Moc minimalna | 155.6 KM 116 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W wymagających warunkach pracy, zastosowaniach i otoczeniach przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C7.1 są idealnym rozwiązaniem do zasilania maszyn poddawanych bardzo dużym obciążeniom. Dziesiątki lat doświadczeń z wprowadzaniem innowacji w silnikach wysokoprężnych oraz wiążąca się z tym specjalistyczna wiedza sprawiają, że silniki te gwarantują podczas eksploatacji niskie koszty operacyjne, niezawodność i trwałość. Dzięki nim klienci zyskują istotną przewagę konkurencyjną. Co równie istotne, są wspierane przez ogromną sieć przedstawicielstw na całym świecie, które przygotowano do serwisowania każdego silnika przemysłowego Cat. Do zastosowań silników C7.1 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze. Silniki C7.1 o mocach: 116-205 bkW (140-275 bhp) przy 2200-2500 obr./min spełniają wymogi odpowiedników norm emisji Stage II (Chiny), EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA (USA) i UE w zakresie elastyczności oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 275 KM 205 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 774 lb-ft @ 1400 obr/min 1050 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2500 obr./min 2200-2500 obr./min |
Moc minimalna | 155.6 KM 116 kW |
Normy emisji | Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5.3 in 135 mm |
Pojemność skokowa | 427.7 in³ 7.01 l |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 36.6 in 929 mm |
Szerokość | 26.3 in 668 mm |
Wysokość | 32.2 in 817 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1115 lb 506 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C7.1 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji