Moc znamionowa
Moc maksymalna | 465 KM 347 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1602 lb-ft @ 1350 obr/min 2172 Nm @ 1350 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 375 KM 280 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3406C zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do zastosowań silników 3406C należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, pogłębiarki, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, pojazdy do transportu powierzchniowego, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze.
Moc maksymalna | 465 KM 347 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1602 lb-ft @ 1350 obr/min 2172 Nm @ 1350 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 375 KM 280 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.5 in 165 mm |
Pojemność skokowa | 893.4 in³ 14.6 l |
Stopień sprężania | 14.5:1 14.5:1 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 65.4 in 1660 mm |
Szerokość | 35.7 in 906 mm |
Wysokość | 52.6 in 1335 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 2866 lb 1300 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE3406C LRC
Silniki wysokoprężne 3406C LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji