Moc znamionowa
Moc maksymalna | 577 KM 430 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1943 lb-ft @ 1400 obr/min 2634 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik Cat?� C13B zapewnia imponującą moc i wartość momentu obrotowego przy mniejszych, bardziej kompaktowych wymiarach. Układ oczyszczania jest mniejszy o 65% i lżejszy o 54% od jego odpowiednika, a gęstość mocy silnika wynosi ponad 34 kW/l. Model C13B został zaprojektowany z myślą o producentach wyposażenia OEM, umożliwiając im zmniejszenie wymiarów platform silnikowych, zmniejszenie kosztów instalacji i maksymalizację czasu działania przy zapewnieniu długotrwałej pracy także w najcięższych warunkach
Moc maksymalna | 577 KM 430 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1943 lb-ft @ 1400 obr/min 2634 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 456 KM 340 kW |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 6.2 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 762.8 in³ 12.5 l |
Stopień sprężania | 15.8:1 15.8:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 50 in 1274 mm |
Szerokość | 39 in 994 mm |
Wysokość | 45 in 1134 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 2480 lb 1125 kg |
Długość | 35.3 in 896 mm |
Szerokość | 31.8 in 807 mm |
Wysokość | 18.1 in 460 mm |
Masa | 220 lb 100 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silniki wysokoprężne C13B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C13B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C13B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C13B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C13B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silnik przemysłowy Cat® C13B