Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1650 KM 1231 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 5296 lb-ft @ 1450 obr/min 7180 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1500 KM 1119 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3512B zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do zastosowań silników 3512B należą: platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, maszyny budowlane, dźwigi, pogłębiarki, leśnictwo, przemysł ogólny, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego i głowice do wykonywania rowów. Silniki 3512 o mocach 761-1119 bkW (1020-1500 bhp) przy 1200-1800 obr./min nie posiadają certyfikatów. Silniki o tych parametrach są dostępne we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 1650 KM 1231 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 5296 lb-ft @ 1450 obr/min 7180 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1500 KM 1119 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.5 in 190 mm |
Pojemność skokowa | 3158 in³ 51.8 l |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 120.8 in 3067 mm |
Szerokość | 70.3 in 1785 mm |
Wysokość | 71.1 in 1806 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 13400 lb 6078 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE