Moc znamionowa
Moc maksymalna | 28.2 KM 21 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 49.4 lb-ft @ 2400 obr/min 67 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3400 obr./min 2200-3400 obr./min |
Moc minimalna | 19.7 KM 14.7 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C1.1 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Do zastosowań silników C1.1 należą: naziemna obsługa samolotów, dodatkowe jednostki zasilające, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, walce/rolki, budownictwo, leśnictwo, przemysł ogólny, transport i przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, mobilne wieże oświetleniowe, pompy, głowice do kopania rowów, podziemne maszyny górnicze. Silniki C1.1 o mocach 13,7-21 bkW (18,4-28 bhp) przy 2200-3400 obr.min spełniają wymagania norm będących odpowiednikami EPA Tier 4 Interim. Są one dostępne dzięki elastyczności amerykańskiej normy EPA i na rynki europejskie, a w zależności od obowiązujących norm emisji, mogą być wprowadzone w innych obszarach regulowanych i nieregulowanych.
Moc maksymalna | 28.2 KM 21 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 49.4 lb-ft @ 2400 obr/min 67 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3400 obr./min 2200-3400 obr./min |
Moc minimalna | 19.7 KM 14.7 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) |
Konfiguracja silnika | 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 3 in 77 mm |
Skok tłoka | 3.2 in 81 mm |
Pojemność skokowa | 69 in³ 1.13 l |
Stopień sprężania | 23.0:1 23.0:1 |
Ssanie | Wolnossący (NA) Wolnossący (NA) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 19.3 in 491 mm |
Szerokość | 15.7 in 400 mm |
Wysokość | 22.7 in 576 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 191 lb 87 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C1.1 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji