Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1200 KM 895 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4056 lb-ft @ 1200 obr/min 5499 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik C32B kontynuuje tradycję rodziny C32 i dlatego jest wyposażony we wzmocnione
elementy o kluczowym znaczeniu dla wydajności, takie jak głowica cylindrów, blok cylindrów,
wał korbowy, tłoki, korbowody i łożyska główne. Jego nieskomplikowany,
bezobsługowy układ oczyszczania spalin z katalizatorem utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)
spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4, Stage V (UE) oraz innych norm będących
ich odpowiednikami
Moc maksymalna | 1200 KM 895 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4056 lb-ft @ 1200 obr/min 5499 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Normy emisji | Stage V (EU) Stage V (EU) |
Konfiguracja silnika | V-12 V-12 |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1958.9 in³ 32.1 l |
Stopień sprężania | 15.0:1 15.0:1 |
Ssanie | Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC DOC |
Długość | 73.8 in 1874 mm |
Szerokość | 63 in 1600 mm |
Wysokość | 53.9 in 1370 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 6735 lb 3055 kg |
Długość | 45.5 in 1156 mm |
Szerokość | 17.3 in 440 mm |
Wysokość | 16 in 407 mm |
Masa | 150 lb 68 kg |
Silnik przemysłowy C32B HRC z zamontowanym układem oczyszczania spalin
Silnik przemysłowy C32B HRC, nie pokazano układu oczyszczania spalin