Moc znamionowa
Moc maksymalna | 440 hp 328 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1482 lb-ft @ 1400 obr/min 2010 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 414 hp 309 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat® C13 jest oferowany w wersjach o mocy 309–328 kW (414–440 hp) i spełnia wymagania odpowiadające normie emisji EPA Tier 2 (USA).
Moc maksymalna | 440 hp 328 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1482 lb-ft @ 1400 obr/min 2010 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 414 hp 309 kW |
Normy emisji | Spełnia wymagania odpowiadające normie emisji EPA Tier 2 (USA) Spełnia wymagania odpowiadające normie emisji EPA Tier 2 (USA) |
Liczba cylindrów | 6-cylindrowy rzędowy w układzie pionowym 6-cylindrowy rzędowy w układzie pionowym |
Pojemność skokowa | 762.8 in³ 12.5 l |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 6.2 in 157 mm |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni (MEUI) Wtrysk bezpośredni (MEUI) |
Stopień sprężania | 17.3:1 lub 15.8:1 17.3:1 lub 15.8:1 |
Oczyszczanie spalin | Brak Brak |
Łączna objętość oleju smarowego | 10.6 gal (US) 40 l |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Układ chłodzenia | Ciecz Ciecz |
Cykle | 4 suwowe 4 suwowe |
Długość | 51 in 1295 mm |
Szerokość | 41 in 1054 mm |
Wysokość | 47 in 1186 mm |
Masa bez płynów | 2509 lb 1138 kg |
Masa na mokro | 2583 lb 1172 kg |
Uwaga 1 | *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji |