Moc znamionowa
Moc maksymalna | 451 KM 336 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 325 KM 242 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe wysokoprężne zespoły napędowe Cat?� C9.3B są dostępne w wersjach o mocach 242–336 kW (325–451 hp) przy 1800–2200 obr./min. Spełniają one normy emisji przewidziane w normach China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 oraz UN R96 Stage IIIA. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 451 KM 336 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 325 KM 242 kW |
Normy emisji | Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (USA). Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (USA). |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 5.5 in 140 mm |
Pojemność skokowa | 677.4 in³ 11.1 l |
Stopień sprężania | 17.2:1 17.2:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 92 in 2328 mm |
Szerokość | 50 in 1271 mm |
Wysokość | 71 in 1816 mm |
Masa | 3730 lb 1692 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Przemysłowe agregaty prądotwórcze C11 – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji