Moc znamionowa
Moc maksymalna | 24.6 KM 18.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63.4 lb-ft @ 1800 obr/min 86 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200/2800 obr./min 2200/2800 obr./min |
Moc minimalna | 24.6 KM 18.4 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C1.5 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji.
Moc maksymalna | 24.6 KM 18.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63.4 lb-ft @ 1800 obr/min 86 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200/2800 obr./min 2200/2800 obr./min |
Moc minimalna | 24.6 KM 18.4 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 3 Rzędowy 3 |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.5 in 90 mm |
Pojemność skokowa | 91 in³ 1.496 l |
Stopień sprężania | 22.5:1 22.5:1 |
Ssanie | Wolnossący (NA) Wolnossący (NA) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 22.5 in 572 mm |
Szerokość | 17.9 in 453 mm |
Wysokość | 25.3 in 643 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 327 lb 148 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C1.7 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach