Moc znamionowa
Moc maksymalna | 130 KM 97 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 369 lb-ft @ 1400 obr/min 500 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 69.7 KM 52 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3054C są dostępne w wersjach o mocy 52-97 bkW (69.7-130 bhp) przy 2000-2400 obr./min. Silniki o tych parametrach spełniają normy emisji spalin odpowiadające normom EPA Tier 2 (USA) i Stage II (UE) i są dostępne dla innych obszarów regulowanych i nieregulowanych. Do zastosowań silników 3054C należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze.
Moc maksymalna | 130 KM 97 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 369 lb-ft @ 1400 obr/min 500 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-2400 obr./min 2200-2400 obr./min |
Moc minimalna | 69.7 KM 52 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA), Stage II (UE) Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA), Stage II (UE) |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 269 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 16.2:1 16.2:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 26.1 in 663 mm |
Szerokość | 24.4 in 620 mm |
Wysokość | 31.9 in 810 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 674.6 lb 306 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE