Moc znamionowa
Moc maksymalna | 595 KM 444 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2004 lb-ft @ 1400 obr/min 2717 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 440 KM 328 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Na budowach i w kopalniach, w rolnictwie i leśnictwie oraz w wielu innych gałęziach przemysłu silniki wysokoprężne Cat?� C15 zapewniają najwyższą moc, wydajność i trwałość, umożliwiając realizację najtrudniejszych zadań. Co niemniej ważne, są objęte wsparciem światowej klasy sieci dealerów Cat oferujących pomoc techniczną dla wszystkich silników przemysłowych Cat?�. Do zastosowań silników C15 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, pogłębiarki, leśnictwo, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego oraz głowice do wykonywania rowów. Silniki o mocach 328–444 bkW (440–595 bhp) przy 1800–2100 obr./min spełniają wymogi odpowiedników norm emisji Stage II (Chiny), EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA (USA) i UE w zakresie elastyczności oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 595 KM 444 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 2004 lb-ft @ 1400 obr/min 2717 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 440 KM 328 kW |
Normy emisji | Norma China Nonroad III (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Norma China Nonroad III (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.8 in 171 mm |
Pojemność skokowa | 927.6 in³ 15.2 l |
Stopień sprężania | 18.0:1 18.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 54.2 in 1377 mm |
Szerokość | 36.2 in 919 mm |
Wysokość | 48.3 in 1226 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 3239 lb 1469 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE