Moc znamionowa
Moc maksymalna | 536 KM 400 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800-2100 1800-2100 |
Moc minimalna | 385 KM 287 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W konfiguracji IPU Cat?� C13 nie tylko zapewnia elastyczność i opcje na poziomie typowym dla silnika przemysłowego, ale także jest wyposażony w filtr powietrza i zawieszenie, wraz z wbudowanym układem chłodzenia z przewodami powietrza i cieczy chłodzącej, a także pełną instalacją elektryczną i zamontowaną w silniku elektroniczną jednostką sterującą. Przemysłowy zespół napędowy, spełniający wymagania norm emisji MAR-1 (Brazylia) i UN R96 Stage IIIA, a także normy UN R120 dotyczącej pomiaru mocy użytecznej i jednostkowego zużycia paliwa, umożliwia łatwiejszy i szybszy montaż, dzięki czemu klient ma mniej trudności z integracją i więcej czasu na pracę, która przynosi korzyści.
Moc maksymalna | 536 KM 400 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800-2100 1800-2100 |
Moc minimalna | 385 KM 287 kW |
Normy emisji | Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (USA). Brazylijska norma MAR-1, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 (USA). |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.1 in 130 mm |
Skok tłoka | 6.2 in 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 in³ 12.5 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 92 in 2328 mm |
Szerokość | 50 in 1271 mm |
Wysokość | 71 in 1816 mm |
Masa | 3730 lb 1692 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe agregaty prądotwórcze C13 LRC - rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji