Moc znamionowa
Moc maksymalna | 482 KM 359 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750-2300 obr./min 1750-2300 obr./min |
Moc minimalna | 292 KM 218 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Silnik przemysłowej wysokoprężnej pompy przeciwpożarowej Cat?� 3412C jest oferowany w wersjach o mocy 218-359 kW (292-482 hp) przy 1750-2300 obr./min. Silniki o tych parametrach znamionowych nie są atestowane i można je nabyć we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Mają zatwierdzenie FM i są wymienione na liście UL. Dostępne są dodatkowe konfiguracje 3406C z chłodnicami lub bez, ale żadne z nich nie posiadają zatwierdzenia FM ani nie widnieją na liście UL. W przypadku silnika pompy pożarniczej rozruch na żądanie jest — zawsze — koniecznością. Silniki Cat?� do pomp pożarniczych są znane z niezawodnego uruchamiania oraz długiego okresu eksploatacji.
Moc maksymalna | 482 KM 359 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750-2300 obr./min 1750-2300 obr./min |
Moc minimalna | 292 KM 218 kW |
Normy emisji | Brak atestu. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Zatwierdzone przez FM, ujęte na liście UL Brak atestu. Dostępny we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin. Zatwierdzone przez FM, ujęte na liście UL |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.4 in 137 mm |
Skok tłoka | 6.5 in 165 mm |
Pojemność skokowa | 893 in³ 14.6 l |
Stopień sprężania | 14.5:1 14.5:1 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 65.4 in 1660 mm |
Wysokość | 52.6 in 1335 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE