Moc znamionowa
Moc maksymalna | 950 KM 709 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3211 lb-ft @ 1200 obr/min 4354 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 800 KM 597 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi Cat?� C27 są dostępne w wersjach o mocy 597–783 bkW (800–1050 bhp) przy 1800 obr./min. Przemysłowe agregaty prądotwórcze Cat?� to kompletne zespoły napędowe zawierające chłodnicę, koło zamachowe, alternator i okablowanie alternatora. Są w pełni zmontowane, co umożliwia ich szybką i łatwą instalację w różnych urządzeniach i zastosowaniach. Te ekonomiczne agregaty zostały przygotowane do prac w systemach nawadniania, zastosowaniach przemysłowych, górniczych oraz do napędzania różnych pomp.
Moc maksymalna | 950 KM 709 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3211 lb-ft @ 1200 obr/min 4354 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 800 KM 597 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Konfiguracja silnika | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 137.2 mm |
Skok tłoka | 6 in 152.4 mm |
Pojemność skokowa | 1649.5 in³ 27 l |
Stopień sprężania | 16.0:1 16.0:1 |
Ssanie | Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC DOC |
Długość | 99.7 in 2532 mm |
Szerokość | 48.9 in 1241 mm |
Wysokość | 79 in 2006 mm |
Masa | 5842 lb 2650 kg |
Szerokość | 43.8 in 1112 mm |
Wysokość | 25.7 in 652 mm |
Masa | 591 lb 268 kg |
Średnica | 13 in 330 mm |
Długość | 33.6 in 854 mm |
Szerokość | 11.3 in 287 mm |
Wysokość | 21.7 in 551 mm |
Masa | 42.8 lb 19.4 kg |
Objętość | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEPrzemysłowe agregaty prądotwórcze C27 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach