Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1350 KM 1007 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4548 lb-ft @ 1400 obr/min 6166 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 950 KM 708 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Bez względu na miejsce pracy i rodzaj zastosowania przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?�C32 zapewniają trwałość, niezawodność i najwyższą moc, dzięki czemu klienci mogą osiągnąć żądaną wydajność i wypracować wyższy zysk. Oferowane obecnie silniki Cat?� należą do najlepszych produktów firmy Caterpillar – znanych ze swojej mocy, trwałości, niezawodności i niezrównanej wydajności. Do zastosowań tych silników o dużej mocy należą: platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, maszyny budowlane, dźwigi, pogłębiarki, leśnictwo, agregaty hydrauliczne, ogólne zastosowania przemysłowe, urządzenia nawadniające, maszyny do przeładunku materiałów, maszyny do prac ziemnych, maszyny do budowy dróg, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego i głowice do wykonywania rowów. Te silniki C32 są dostępne w wersjach o mocach 708–1007 bkW (950–1350 bhp) przy 1800–2100 obr./min i spełniają wymogi odpowiedników norm emisji EPA Tier 2 (USA). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA Flexibility (USA) oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 1350 KM 1007 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4548 lb-ft @ 1400 obr/min 6166 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2100 obr./min 1800–2100 obr./min |
Moc minimalna | 950 KM 708 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) |
Konfiguracja silnika | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1958.9 in³ 32.1 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 75.5 in 1917 mm |
Szerokość | 58.2 in 1479 mm |
Wysokość | 51.9 in 1319 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 6495 lb 2946 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C32 ACERT™ LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji