Moc znamionowa
Moc maksymalna | 456 KM 340 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1540 lb-ft @ 1400 obr/min 2088 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 335 KM 250 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat?� C9.3B jest oferowany w wersjach o mocy 250–340 kW (335–456 hp) przy 1800–2200 obr./min. Takie parametry zapewniają zgodność z wymogami norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Nonroad (NR) Stage IV (Chiny), japońskiej z 2014 r. i Stage V (Korea).
Moc maksymalna | 456 KM 340 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 1540 lb-ft @ 1400 obr/min 2088 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 335 KM 250 kW |
Normy emisji | Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) Stage V (UE), EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (Korea), 2014 (Japonia), NRIV (Chiny) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy, 6 Rzędowy, 6 |
Średnica cylindra | 4.5 in 115 mm |
Skok tłoka | 5.9 in 149 mm |
Pojemność skokowa | 567.5 in³ 9.3 l |
Stopień sprężania | 17.0:1 17.0:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 44 in 1125 mm |
Szerokość | 31 in 791 mm |
Wysokość | 42 in 1068 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1907 lb 865 kg |
Długość | 36 in 925 mm |
Szerokość | 27 in 694 mm |
Wysokość | 17 in 432 mm |
Masa | 211 lb 96 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C9.3B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C9.3B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C9.3B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Silniki wysokoprężne C9.3B Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach
Opinie klientów o silniku Cat D6T zgodnym z normą Tier 4
Animacja przedstawiająca silnik przemysłowy C9.3 ACERT zgodny z normą Tier 4