Moc znamionowa
Moc maksymalna | 2481 KM 1850 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 13424 lb-ft @ 820 obr/min 18200 Nm @ 820 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 750-1000 obr./min 750-1000 obr./min |
Moc minimalna | 1998 KM 1490 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3606 zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do branż, w których wykorzystywane są silniki 3606 należą budownictwo, leśnictwo, przemysł ogólny, transport i przeładunek materiałów oraz górnictwo. Silniki 3606 o mocy 1490-1850 bkW (1998-2481 bhp) przy 750-1000 obr./min nie posiadają atestów i są dostępne na rynkach, na których nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 2481 KM 1850 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 13424 lb-ft @ 820 obr/min 18200 Nm @ 820 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 750-1000 obr./min 750-1000 obr./min |
Moc minimalna | 1998 KM 1490 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 11 in 280 mm |
Skok tłoka | 11.8 in 300 mm |
Pojemność skokowa | 6764 in³ 110.8 l |
Stopień sprężania | 13:01 13:01 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 157 in 3988 mm |
Szerokość | 69 in 1748 mm |
Wysokość | 103 in 2626 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 34500 lb 15680 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE