Przemysłowy zespół napędowy C3.6

Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C3.6

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
134 KM
100 kW
Maksymalny moment obrotowy
406 lb-ft @ 1500 obr/min
550 Nm @ 1500 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)
EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)

Podsumowanie

Silniki C2.8 i C3.6 IPU to silniki z bezpośrednim wtryskiem common rail z układem turbodoładowania lub turbodoładowania powietrza schłodzonego spełniające normy emisji EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final i w Japonii z 2014 r. (Tier 4 Final). W celu uproszczenia instalacji IPU zapewnia pełny montaż układu oczyszczania spalin, zintegrowany układ chłodzenia, pełną wiązkę przewodów elektrycznych oraz mocowanie dla elektronicznej jednostki sterującej i filtra paliwa.

Dane techniczne produktu C3.6

Moc maksymalna 134 KM 100 kW
Maksymalny moment obrotowy 406 lb-ft @ 1500 obr/min 550 Nm @ 1500 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 2000–2200 obr./min 2000–2200 obr./min
Moc minimalna 94 KM 70 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)
Liczba cylindrów 4 rzędowe 4 rzędowe
Cykle 4 suwowe 4 suwowe
Średnica cylindra 3.85 in 98 mm
Skok tłoka 4.72 in 120 mm
Pojemność skokowa 219.7 in³ 3.6 l
Stopień sprężania 17.0:1 17.0:1
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Oczyszczanie spalin DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Układ chłodzenia Ciecz Ciecz
Długość 46.3 in 1177 mm
Szerokość 31.8 in 808 mm
Wysokość 40.8 in 1036 mm
Masa bez płynów 1214 lb 551 kg
Uwaga 1 *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji *Ostateczne wymiary zależą od wybranych opcji

C3.6 Wyposażenie standardowe

Sprzęt do oczyszczania spalin

  • Układ oczyszczania spalin montowany w silniku jako standard
  • Dostępny jest szeroki zakres zbiorników i linii DEF

Układ powietrzny

  • Układy oczyszczania powietrza do standardowych i wymagających środowisk

Układ chłodzenia

  • Mieszanina wody i glikolu w stosunku 50:50
  • Szczegółowe wskazówki projektowania i walidacji układu chłodzenia ułatwiają uzyskanie niezawodności maszyny
  • Temperatura mocowanego na silniku zbiornika górnego chłodnicy 108°C (226°F)
  • Opcje wentylatorów wydmuchujących lub zasysających
  • Dostępna jest osłona przeciwerozycjna chłodnicy

Elementy elektryczne i elektroniczne

  • Systemy 12 V i 24 V
  • Interfejs danych CANbus J1939
  • Dostępny jest panel z elementami sterowania
  • Elektroniczny układ sterowania paliwem
  • Świece żarowe zapewniają najlepszy zimny rozruch przy minimalnym wpływie na akumulator
  • Opcje alternatora i rozrusznika o dużej mocy
  • W zestawie czujniki i trwała wiązka przewodów elektrycznych

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Koło zamachowe z obudową SAE3 i otworem na pilota
  • Szeroki wybór interfejsów do popularnych przekładni i pomp hydraulicznych

Układ paliwowy

  • Sterowany elektronicznie, wysokociśnieniowy układ paliwowy z szyną common rail
  • Filtr paliwa – montaż IOPU
  • Układy filtrowania paliwa do standardowych i wymagających środowisk
  • W zestawie czujnik wody zapewniający operatorowi wczesne ostrzeżenia

Ogólne

  • Możliwość uruchamiania w niskiej temperaturze do -25°C z wyposażeniem standardowym
  • Dostarczane w formie pomalowanej lub polakierowanej

Układ smarowania

  • Filtry oleju – dostępne opcje mocowania z boku silnika lub zdalnego
  • Prętowy wskaźnik poziomu – opcje wyboru położenia i długości
  • Zbiornik chłodziwa o dużym nachyleniu – 35° stałe we wszystkich kierunkach. Nadaje się do maszyn wykorzystywanych na stromych zboczach

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Dostępne są interfejsy SAE-A oraz SAE-B

Zobacz, jak C3.6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Przemysłowy zespół napędowy C3.6

Przemysłowy zespół napędowy C3.6