Moc znamionowa
Moc maksymalna | 200 KM 150 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 609 lb-ft @ 1400 obr/min 825 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 109 KM 82 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C4.4 są dostępne w wersjach o mocach 82–150 bkW (109–200 bhp) przy 2200 obr./min. Spełniają one wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE). Do zastosowań silników C4.4 należą: rolnictwo, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze.
Moc maksymalna | 200 KM 150 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 609 lb-ft @ 1400 obr/min 825 Nm @ 1400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200obr./min 2200obr./min |
Moc minimalna | 109 KM 82 kW |
Normy emisji | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Konfiguracja silnika | 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 268.5 in³ 4.4 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Wersje TA lub TTA Wersje TA lub TTA |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Długość | 32.4 in 822 mm |
Szerokość | 29.6 in 748 mm |
Wysokość | 35.3 in 897 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1180 lb 535 kg |
Długość | 26.5 in 675 mm |
Szerokość | 24.5 in 623 mm |
Wysokość | 17.8 in 453 mm |
Masa | 143.3 lb 65 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silniki wysokoprężne C4.4 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach