Moc znamionowa
Moc maksymalna | 20.5 KM 15.3 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 37.1 lb-ft @ 2400 obr/min 50.4 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800-3600 obr./min 2800-3600 obr./min |
Moc minimalna | 16.4 KM 12.2 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C0.7 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Zastosowania silników C0.7 obejmują: pomocnicze jednostki napędowe, walce/rolki, ogólny sprzęt przemysłowy, mobilny sprzęt do robót ziemnych, mobilne wieże oświetleniowe, pielęgnacja trawy oraz utrzymanie terenów zielonych. Silniki C0.7 o mocach 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bhp) przy 2800-3600 obr.min spełniają wymagania norm będących odpowiednikami EPA Tier 4 Interim. Są one dostępne dzieki elastyczności amerykańskiej normy EPA i na rynki europejskie, a w zależności od obowiązujących norm emisji, mogą być wprowadzone w innych obszarach regulowanych i nieregulowanych.
Moc maksymalna | 20.5 KM 15.3 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 37.1 lb-ft @ 2400 obr/min 50.4 Nm @ 2400 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800-3600 obr./min 2800-3600 obr./min |
Moc minimalna | 16.4 KM 12.2 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) |
Konfiguracja silnika | 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 2.6 in 67 mm |
Skok tłoka | 2.8 in 72 mm |
Pojemność skokowa | 46.4 in³ 0.762 l |
Stopień sprężania | 23.5:1 23.5:1 |
Ssanie | Wolnossący (NA) Wolnossący (NA) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 18.9 in 480 mm |
Szerokość | 14.6 in 371 mm |
Wysokość | 20.8 in 528 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 156.5 lb 71 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C0.7 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji