Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1500 KM 1120 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 5259 lb-ft @ 1500 obr/min 7130 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1500 KM 1120 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® 3512C zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do zastosowań silników 3512C należą: platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, maszyny budowlane, dźwigi, pogłębiarki, leśnictwo, przemysł ogólny, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego i głowice do wykonywania rowów. Silnik 3512C o mocy 1120 bkW (1500 bhp) przy 1800 rpm, spełnia wymagania odpowiedników normy EPA Tier 2 (USA). Dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA Flexibility (USA) oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 1500 KM 1120 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 5259 lb-ft @ 1500 obr/min 7130 Nm @ 1500 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1500 KM 1120 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) |
Konfiguracja silnika | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.5 in 190 mm |
Pojemność skokowa | 3158 in³ 51.8 l |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 120.8 in 3067 mm |
Szerokość | 70.3 in 1785 mm |
Wysokość | 71.1 in 1319 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 13400 lb 6078 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE