Moc znamionowa
Moc maksymalna | 4962 KM 3700 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 30848 lb-ft @ 800 obr/min 41822 Nm @ 800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 750-1000 obr./min 750-1000 obr./min |
Moc minimalna | 3996 KM 2980 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3612 zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do branż, w których wykorzystywane są silniki 3616 należą budownictwo, leśnictwo, przemysł ogólny, transport i przeładunek materiałów oraz górnictwo. Silniki 3612 o mocy 2980-3700 bkW (3996-4962 bhp) przy 750-1000 obr./min nie posiadają atestów i są dostępne na rynkach, na których nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 4962 KM 3700 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 30848 lb-ft @ 800 obr/min 41822 Nm @ 800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 750-1000 obr./min 750-1000 obr./min |
Moc minimalna | 3996 KM 2980 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 12-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 11 in 280 mm |
Skok tłoka | 11.8 in 300 mm |
Pojemność skokowa | 13527 in³ 221.7 l |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 180 in 4562 mm |
Szerokość | 67 in 1704 mm |
Wysokość | 127 in 3231 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 55300 lb 25140 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE