Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1200 KM 895 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4056 lb-ft @ 1200 obr/min 5499 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi Cat?� C27 są dostępne w wersjach o mocy 597-783 bkW (800-1050 bhp) przy 1800 obr./min. Parametry te spełniają wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE).
Moc maksymalna | 1200 KM 895 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 4056 lb-ft @ 1200 obr/min 5499 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800 obr./min 1800 obr./min |
Moc minimalna | 1000 KM 746 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA) |
Konfiguracja silnika | V-12 V-12 |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1958.9 in³ 32.1 l |
Stopień sprężania | 15.0:1 15.0:1 |
Ssanie | Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) Podwójne turbodoładowanie i chłodzenie powietrza doładowującego (TTA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | DOC DOC |
Długość | 73.8 in 1874 mm |
Szerokość | 63 in 1600 mm |
Wysokość | 53.9 in 1370 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 6625 lb 3004 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C32 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach