C1.7 EU Stage V, Tier 4 Przemysłowy agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym

Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C1.7

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
48 KM
36 kW
Maksymalny moment obrotowy
122 lb-ft @ 1600 obr/min
166 Nm @ 1600 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)
EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)

Podsumowanie

Silnik Cat?� C1.7 IPU to silnik z bezpośrednim wtryskiem common rail z układem turbodoładowania lub turbodoładowania powietrza schłodzonego spełniający wymogi norm emisji EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final i normy japońskiej z 2014 r. (Tier 4 Final). W celu uproszczenia instalacji IPU zapewnia pełny montaż układu oczyszczania spalin, zintegrowany układ chłodzenia, pełną wiązkę przewodów elektrycznych oraz mocowanie dla elektronicznej jednostki sterującej i filtra paliwa.

Dane techniczne produktu C1.7

Moc maksymalna 48 KM 36 kW
Maksymalny moment obrotowy 122 lb-ft @ 1600 obr/min 166 Nm @ 1600 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 2800obr./min 2800obr./min
Moc minimalna 49 KM 36.4 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/normy japońskie z 2014 r. (Tier 4 Final)
Konfiguracja silnika 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Pojemność skokowa 101 in³ 1.662 l
Stopień sprężania 17.0:1 17.0:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ spalania Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Oczyszczanie spalin DOC+DPF DOC+DPF
Długość 33.6 in 854 mm
Szerokość 23.5 in 596 mm
Wysokość 37.8 in 961 mm
Masa 494 lb 224 kg

C1.7 Wyposażenie standardowe

Układ powietrzny

  • Z turbosprężarką

Elementy elektryczne i elektroniczne

  • Alternator 12 V, 85 A
  • Rozrusznik 12 V
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch
  • Elektroniczny moduł sterujący (montowany na podwoziu)
  • Elastyczne funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji oraz dobra obsługa magistrali CAN SAE J1939 umożliwiają wysoki stopień integracji maszyn
  • Złącze wiązki przewodów i czujniki są wodoodporne i przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Różne opcje koła zamachowego i obudowy koła zamachowego

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy typu common rail ze sterowaniem elektronicznym 2000 bar
  • Filtr paliwa z czujnikiem wody

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Napęd WOM SAE A

Ogólne

  • Żeliwny blok cylindrów
  • Dostępna jest szeroka gama opcji, co pozwala na przygotowanie specyfikacji dopasowanej dokładnie do Twoich potrzeb

Zobacz, jak C1.7 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

C1.7 EU Stage V, Tier 4 Przemysłowy agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym

C1.7 EU Stage V, Tier 4 Przemysłowy agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym