Moc znamionowa
Moc maksymalna | 1000 KM 746 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3144 lb-ft @ 1450 obr/min 4263 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1200-1800 obr./min 1200-1800 obr./min |
Moc minimalna | 680 KM 507 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� 3508 zapewniają niezrównaną wydajność i trwałość we wszystkich zastosowaniach wymagających najwyższej mocy i w każdych warunkach otoczenia. Charakteryzują się dużą mocą, sprawdzoną w praktyce niezawodnością i ekonomicznym zużyciem paliwa. Silniki te gwarantują niski koszt eksploatacji, co zapewnia ich użytkownikom większe zyski. Do zastosowań silników 3508 należą: platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, maszyny budowlane, dźwigi, pogłębiarki, leśnictwo, przemysł ogólny, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, pompy, koparki linowe i zgarniakowe, pojazdy do transportu powierzchniowego i głowice do wykonywania rowów. Silniki 3508 w wersjach o mocy 507-746 bkW (680-1000 bhp) przy 1200-1800 obr.min nie posiadają certyfikatów. Silniki o tych parametrach są dostępne we wszystkich regionach, w których nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 1000 KM 746 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 3144 lb-ft @ 1450 obr/min 4263 Nm @ 1450 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1200-1800 obr./min 1200-1800 obr./min |
Moc minimalna | 680 KM 507 kW |
Normy emisji | Brak atestu Brak atestu |
Konfiguracja silnika | 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 8-cylindrowy widlasty silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 7.5 in 190 mm |
Pojemność skokowa | 2107 in³ 34.5 l |
Stopień sprężania | 13.0:1 13.0:1 |
Ssanie | (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową (Turbocharged Aftercooled) - z turbodoładowaniem i chłodnicą końcową |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 84 in 2136 mm |
Szerokość | 67 in 1703 mm |
Wysokość | 68 in 1720 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 9500 lb 4309 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE