Moc znamionowa
Moc maksymalna | 24 KM 18.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63 lb-ft @ 1600 obr/min 86 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Moc minimalna | 19.3 KM 14.4 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C1.1 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji.
Moc maksymalna | 24 KM 18.4 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 63 lb-ft @ 1600 obr/min 86 Nm @ 1600 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2800obr./min 2800obr./min |
Moc minimalna | 19.3 KM 14.4 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Konfiguracja silnika | Rzędowy 3 Rzędowy 3 |
Średnica cylindra | 3 in 77 mm |
Skok tłoka | 3.2 in 81 mm |
Pojemność skokowa | 69 in³ 1.13 l |
Stopień sprężania | 23.0:1 23.0:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 19.3 in 491 mm |
Szerokość | 15.8 in 400 mm |
Wysokość | 22.7 in 576 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 211 lb 96 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Silniki wysokoprężne C1.1 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach