Moc znamionowa
Moc maksymalna | 40.2 KM 30 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 83 lb-ft @ 1800 obr/min 112 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3000 obr./min 2200-3000 obr./min |
Moc minimalna | 27.8 KM 20.7 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C1.5 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Typowe zastosowania silników przemysłowych C1.5: ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe i leśne, systemy obsługi naziemnej w lotnictwie, wiertnice, rębaki i rozdrabniacze, ubijaki i walce, sprężarki, budownictwo, systemy nawadniające i pompy, eksploatacja torfu i profilowanie terenu, prace ziemne, rozściełanie nawierzchni, głowice do kopania rowów, górnictwo podziemne oraz transport i przeładunek materiałów. Silniki C1.1 o mocach 20,9-30 bkW (28-40,2 bhp) przy 2200-3000 obr./min spełniają wymagania norm będących odpowiednikami EPA Tier 4 Interim. Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA Flexibility (USA) oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 40.2 KM 30 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 83 lb-ft @ 1800 obr/min 112 Nm @ 1800 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 2200-3000 obr./min 2200-3000 obr./min |
Moc minimalna | 27.8 KM 20.7 kW |
Normy emisji | Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) Odpowiednik normy EPA Tier 4 (USA) |
Konfiguracja silnika | 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 3-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 3.3 in 84 mm |
Skok tłoka | 3.5 in 90 mm |
Pojemność skokowa | 91 in³ 1.496 l |
Stopień sprężania | 22.5:1 22.5:1 |
Ssanie | Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) |
Układ spalania | Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 22.5 in 572 mm |
Szerokość | 20.3 in 512 mm |
Wysokość | 25.3 in 643 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 345 lb 157 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C1.5 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji