Moc znamionowa
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1500-2100 obr./min 1500-2100 obr./min |
Moc minimalna | 600 KM 447 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Pompy przeciwpożarowe z silnikiem wysokoprężnym Cat?� C18 o mocy 447-597 kW (600-800 hp) przy 1750-2100 obr./min spełniają standardy poziomu emisji ujęte w normach EPA Tier 3 lub EPA Tier 2 (USA) dla silników do stacjonarnych pomp przeciwpożarowych. Wersja o mocy 522 kW (700 hp) przy 1500 obr./min nie posiada certyfikatu. Wszystkie oceny są zatwierdzone przez FM i wymienione na liście UL. W przypadku silnika pompy pożarniczej rozruch na żądanie jest — zawsze — koniecznością. Silniki Cat?� do pomp pożarniczych są znane z niezawodnego uruchamiania oraz długiego okresu eksploatacji. Linia pomp przeciwpożarowych Cat obejmuje szeroki zakres instalacji. Najnowszym członkiem rodziny Cat do pomp przeciwpożarowych jest model C18 o mocach 447-597 kW (600-800 hp). Kontynuuje on imponującą tradycję niezawodnego rozruchu i wieloletniej pewnej eksploatacji.
Moc maksymalna | 800 KM 597 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1500-2100 obr./min 1500-2100 obr./min |
Moc minimalna | 600 KM 447 kW |
Normy emisji | Certyfikaty zgodności z normami emisji EPA Tier 3, Tier 2 (USA) lub brak certyfikatów do silników do stacjonarnych pomp przeciwpożarowych. Zatwierdzone przez FM, ujęte na liście UL Certyfikaty zgodności z normami emisji EPA Tier 3, Tier 2 (USA) lub brak certyfikatów do silników do stacjonarnych pomp przeciwpożarowych. Zatwierdzone przez FM, ujęte na liście UL |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1104.5 in³ 18.1 l |
Stopień sprężania | 16.3:1 16.3:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 74.7 in 1889 mm |
Szerokość | 42.6 in 1082 mm |
Wysokość | 54.3 in 1380 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 4306 lb 1953 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C18 do pomp przeciwpożarowych — na rynki o wysokim i mniejszym stopniu uregulowania