Moc znamionowa
Moc maksymalna | 300 KM 224 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 225 KM 168 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
W wymagających warunkach pracy, zastosowaniach i otoczeniach przemysłowe silniki wysokoprężne Cat?� C7 są idealnym rozwiązaniem do zasilania maszyn poddawanych bardzo dużym obciążeniom. Dziesiątki lat doświadczeń z wprowadzaniem innowacji w silnikach wysokoprężnych oraz wiążąca się z tym specjalistyczna wiedza sprawiają, że silniki te gwarantują podczas eksploatacji niskie koszty operacyjne, niezawodność i trwałość. Dzięki nim klienci zyskują istotną przewagę konkurencyjną. Co równie istotne, są wspierane przez ogromną sieć przedstawicielstw na całym świecie, które przygotowano do serwisowania każdego silnika przemysłowego Cat. Do zastosowań silników C7 należą: rolnictwo, ciągniki rolnicze, windy, naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, kombajny, walce, sprężarki, budownictwo, dźwigi, kruszarki, maszyny ścinkowo-układające, leśnictwo, wózki widłowe, ogólne zastosowania przemysłowe, agregaty hydrauliczne, urządzenia nawadniające, ładowarki/forwardery, przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, zamiatarki, maszyny do rozściełania asfaltu, pompy, ciągniki zrywkowe, specjalistyczne maszyny rolnicze, opryskiwacze, głowice do wykonywania rowów oraz podziemne maszyny górnicze. Silniki C7 o mocach 168–224bkW (225–300bKM) przy 1800–2200obr./min spełniają wymogi odpowiedników norm emisji Stage II (Chiny), EPA Tier 3 i Stage IIIA (UE). Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA (USA) i UE w zakresie elastyczności oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.
Moc maksymalna | 300 KM 224 kW |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1800–2200 obr./min 1800–2200 obr./min |
Moc minimalna | 225 KM 168 kW |
Normy emisji | Stage II (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Stage II (Chiny), odpowiednik normy EPA Tier 3 (USA), odpowiednik normy Stage IIIA (UE) |
Konfiguracja silnika | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
Średnica cylindra | 4.3 in 110 mm |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Pojemność skokowa | 442 in³ 7.2 l |
Stopień sprężania | 16.2:1 16.2:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) |
Układ spalania | Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | - - |
Długość | 41.5 in 1053 mm |
Szerokość | 29.8 in 758 mm |
Wysokość | 40.6 in 1032 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 1296 lb 588 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELESilniki wysokoprężne C7 LRC – rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji