Moc znamionowa
Moc maksymalna | 2100 KM 1566 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 8275 lb-ft @ 1200 obr/min 11220 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1650obr./min 1650obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1566 kW |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Przemysłowy silnik wysokoprężny Cat?� 3516E jest dostępny w wersjach z mocą znamionową 1566 kW (2100 hp) przy 1650 obr/min i jest przeznaczony do zastosowań wymagających ciągłej pracy w wymagających środowiskach. Silniki te mogą działać z maksymalną mocą i prędkością do 100% czasu bez przerw lub cykli obciążenia.
Moc maksymalna | 2100 KM 1566 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 8275 lb-ft @ 1200 obr/min 11220 Nm @ 1200 obr/min |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1650obr./min 1650obr./min |
Moc minimalna | 2100 KM 1566 kW |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) |
Konfiguracja silnika | V-16 V-16 |
Średnica cylindra | 6.7 in 170 mm |
Skok tłoka | 8.5 in 215 mm |
Pojemność skokowa | 4760 in³ 78 l |
Stopień sprężania | 16.5:1 16.5:1 |
Ssanie | Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TTA) |
Układ spalania | Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) |
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
Oczyszczanie spalin | SCR SCR |
Długość | 122.2 in 3105 mm |
Szerokość | 63.6 in 1616 mm |
Wysokość | 83 in 2108 mm |
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek | 18025 lb 8176 kg |
Długość | 92.5 in 2350 mm |
Szerokość | 79.1 in 2008 mm |
Wysokość | 31.9 in 809 mm |
Masa | 2378 lb 1079 kg |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE