XQP550 (550 kVA) 歐盟 Stage V 租賃

行動發電機組 XQP550

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定值 (主電源)
550 kVA
550 kVA
頻率
50/60 Hz
50/60 Hz
電壓
220 - 480 V
220 - 480 V

總覽

550 kVA 移動式柴油發電機組

XQP550 發電機組符合歐盟 Stage V 排放標準。其中一項獨特功能是引入離合器風扇驅動技術,讓風扇不再需要以全速及全功率連續運轉。這種方式不但可節省額外燃油,也能降低噪音輸出,適合在以較低負載運轉、溫度較低的條件下使用,對於夜間噪音特別明顯的情形尤為理想。

優勢

可選擇 50/60Hz 操作

端子連結可輕鬆切換頻率,消除地理限制,讓發電機組在任何所需地點都能使用

彈性 3 向 燃油閥

由底座油箱轉換為外部大型油箱可延長運轉時間

標準 500 小時 機油更換週期

在例行維修前達到最長的運轉時間

產品規格 XQP550

額定值 (主電源) 550 kVA 550 kVA
頻率 50/60 Hz 50/60 Hz
電壓 220 - 480 V 220 - 480 V
燃油/廢氣排放策略 歐盟 Stage V 歐盟 Stage V
引擎 Cat® C18 Cat® C18
燃油 柴油 柴油
寬度 80.3 in 2040 mm
高度 90.5 in 2434 mm
長度 213.3 in 5420 mm
重量 - 含潤滑油和冷卻液 14860 lb 6740 kg
100% 負載 60 Hz 34.3 gal/hr 129.7 l/hr
100% 負載 50 Hz 33.4 gal/hr 126.3 l/hr
75% 負載 60Hz 26.13 gal/hr 98.8 l/hr
75% 負載 50 Hz 24.9 gal/hr 94.5 l/hr
在 75% 額定值 (50 Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 79.19 79.19

XQP550 標準設備

Cat C18 柴油引擎

  • ATAAC (Air-to-Air After Cooler,空對空後冷器) 渦輪增壓式

發電機

  • LC6114K 機架

空氣濾清器

  • 氣旋式/濾紙式,含集塵杯和維修指示器

Cat Connect 遠端監控

  • 提供套件監控及管理

冷卻系統

  • 套件安裝散熱器含垂直空氣排放。由原廠加注

充電/起動系統

  • 24V 重載型起動馬達及充電交流發電機含電池隔離體

燃油系統

  • 24 小時雙壁燃油箱搭配 3 向方向閥,用於外部供應

控制面板

  • XQCP 機組安裝控制器。

配電

  • 堅固的單一外罩,用於控制及配電,含 4 極點斷路器及安全斷路

結構

  • 重載型鋼材底座機架搭配一體式燃油箱。堆高機叉槽。拖曳桿。起重機架及 4 點起重。底座機架比外罩更寬,以便在運輸期間保護發電機組。

外罩

  • 靜音鍍鋅鋼材外罩,具備卓越的減噪性能

排氣

  • 整合式火花防止消音器

潤滑油

  • 在引擎的主要及次要機油濾清器上。由原廠加注

一般

  • 經原廠測試及檢驗

了解 XQP550 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550