發電機組規格
連續額定值 | 2541/ 2500 ekW @ 1.0pf 2541/ 2500 ekW @ 1.0pf |
燃油類型 | 天然氣和丙烷 天然氣和丙烷 |
最大電效率 | 46.0% 46.0% |
頻率 | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
頻率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,可利用天然氣到沼氣、煤礦瓦斯或氫氣燃油混合品支援熱電共生 (CHP)、緊急電力和當地電網支援應用。
到達滿載所需時間縮短、控制和診斷功能增強,以及瞬態負載能力提升。
具備領先業界的電氣效率、改善的熱效率和增強的功率密度。
多種燃油選項,包括天然氣、沼氣、丙烷、煤礦甲烷 (CMM) 及最多 25% 的氫氣
連續額定值 | 2541/ 2500 ekW @ 1.0pf 2541/ 2500 ekW @ 1.0pf |
燃油類型 | 天然氣和丙烷 天然氣和丙烷 |
最大電效率 | 46.0% 46.0% |
頻率 | 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
頻率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
引擎型號 | G3520K G3520K |
排量 | 5956 in³ 97.6 l |
進氣 | TA TA |
缸徑 | 6.7 in 170 mm |
行程 | 8.5 in 215 mm |
壓縮比 | 10.5:1 10.5:1 |
長度 | 290.35 in 7375 mm |
寬度 | 72.05 in 1830 mm |
高度 | 96.97 in 2463 mm |
乾重 - 發電機組 | 52249.56 lb 23700 kg |
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組
G3520K 天然氣發電機組