發電機組規格
備用功率 | 2000 kVA 2000 kVA |
主用功率 | 1825 kVA 1825 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
電壓 | 380 至 11,000 伏特 380 至 11,000 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續 |
最大額定值 | 2000 kVA 2000 kVA |
最小額定值 | 1600 kVA 1600 kVA |
我們的 3516 柴油發電機組能在 50 Hz 下產生 1640 至 2000 kVA 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組具備低油耗系統。
經實證的重載型應用性能
自 1981 年起引領大型引擎市場
有目共睹的作業成本節省成效
備用功率 | 2000 kVA 2000 kVA |
主用功率 | 1825 kVA 1825 kVA |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
電壓 | 380 至 11,000 伏特 380 至 11,000 伏特 |
頻率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
工作週期 | 備用,關鍵任務,主電源,連續 備用,關鍵任務,主電源,連續 |
最大額定值 | 2000 kVA 2000 kVA |
最小額定值 | 1600 kVA 1600 kVA |
引擎型號 | 3516 TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油 3516 TA、V 型 16 汽缸、4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 7.48 in 190 mm |
排量 | 4210.64 in³ 69 l |
壓縮比 | 13.0:1 13.0:1 |
進氣 | TA TA |
燃油系統 | 機械單體噴射 機械單體噴射 |
調速器類型 | Woodward Woodward |
長度 - 最小 | 249.2 in 6329 mm |
長度 - 最大 | 249.2 in 6329 mm |
寬度 - 最小 | 90 in 2286 mm |
寬度 - 最大 | 90 in 2286 mm |
高度 - 最小 | 94.9 in 2410 mm |
高度 - 最大 | 94.9 in 2410 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 36750 lb 16670 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 36750 lb 16670 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右後側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左後側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,右前側
3516 (3516 MUI) 模組化後側突出控制發電機組,左前側