DE200 GC (60 HZ) C7.1 | 175 kW 柴油發電機

柴油發電機組 DE200 GC (60 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大額定值
175 ekW
175 ekW
最小額定值
175 ekW
175 ekW
排放/燃油策略
未規範
未規範

總覽

175 ekW 柴油發電機組

DE200 GC 柴油發電機組依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 175 ekW 的可靠功率。

優勢

最高可節省 18% 安裝空間

減少安裝所需空間,讓您有更多空間進行各種持續作業

可靠性測試時間達到 500 工作時間

確保您可在需要時仰賴緊急電力

備用零件 98% 於 24 小時內提供

全球最佳產品支援網路,確保立即提供各種備用零件,因應保養及維修需求。

產品規格 DE200 GC (60 Hz)

最大額定值 175 ekW 175 ekW
最小額定值 175 ekW 175 ekW
排放/燃油策略 未規範 未規範
電壓 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特
頻率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作週期 備用 備用
引擎型號 C7.1 直列式 6 汽缸,4 循環柴油 C7.1 直列式 6 汽缸,4 循環柴油
缸徑 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
壓縮比 16.0:1 16.0:1
進氣 渦輪增壓空對空增壓冷卻 渦輪增壓空對空增壓冷卻
燃油系統 直列式 直列式
調速器類型 機械 機械
長度 - 最大 130.9 in 3325 mm
寬度 - 最大 44.6 in 1134 mm
高度 - 最大 65.6 in 1666 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) 標準設備

引擎

  • C7.1、直列式 6 汽缸、4 行程柴油

控制面板

  • GCCP 1.1

外罩

  • Cat GC 外罩

調速器

  • 機械調速器

交流發電機

  • A 機架標準交流發電機

燃油儲存

  • 單壁 8 小時燃油箱

空氣、冷卻及排氣

  • 外罩消音器

一般

  • 預先烤漆的引擎和交流發電機,Caterpillar 黃色

DE200 GC (60 Hz) 選配設備

認證

  • 合規證明
  • 澳洲、CIS、海灣國家 (Gulf) 認證

輔助供應電壓

  • 120V

交流發電機需求

  • 空間加熱器

發電機組控制

  • 電池充電器
  • 面板安裝式聲音警報
  • 用於發電機組運轉的無電壓接點
  • 用於共通警報的無電壓接點
  • 接地故障
  • 以鑰匙進行緊急停止
  • USB 至 RS485 通訊裝置
  • 冷卻液加熱器
  • 低冷卻液液位關機
  • 蓄電池
  • 備用套件 (智慧型水套水加熱器、電池充電器)

燃油儲存

  • 雙壁 8 小時燃油箱
  • 單壁燃油箱含防漏機制
  • 低油位關機
  • 低油位警報
  • 高油位警報

測試及包裝

  • PGS 測試報告 (功率因數為 1.0)
  • PGS 測試報告 (在 0.8PF 情況下)

斷路器

  • 3 極點斷路器 630A
  • 4 極點斷路器 200A
  • 4 極點斷路器 250A
  • 3 極點斷路器 250A
  • 3 極點斷路器 200A
  • 4 極點斷路器 400A
  • 4 極點斷路器 630A
  • 斷路器掛鎖
  • 中性接地連結
  • 透過斷路器的警報開關產生過載
  • 3 極點斷路器 400A

產品手冊和更多內容可隨時下載!

了解 DE200 GC (60 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

參加互動式虛擬產品導覽,探索 DE200 GC (60 Hz) 的出色功能和優點。

開始 DE200 GC (60 Hz) 導覽
close