3516C (50 HZ) | 2500-2750 kVA 柴油發電機

柴油發電機組 3516C (50 Hz)

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

備用功率
2750 kVA
2750 kVA
主用功率
2500 kVA
2500 kVA
排放/燃油策略
低油耗、低廢氣排放
低油耗、低廢氣排放

總覽

2,500 - 2,750 kVA 柴油發電機組

我們的 3516C 柴油發電機組能在 50 Hz 下產生 2500 至 2750 kVA 的可靠功率,專為滿足您的關鍵任務、連續、備用和主電源應用所設計。每個產品的設計均符合 ISO 8528-5 暫態響應規定,只要一個步驟就能接受百分之百額定負載。發電機組同時具備低油耗和低廢氣排放系統。

優勢

超過 4,000,000,000 全球作業時數

經實證的重載型應用性能

超過 200,000 出貨數量

自 1981 年起引領大型引擎市場

最佳化 9% 降低油耗

有目共睹的作業成本節省成效

產品規格 3516C (50 Hz)

備用功率 2750 kVA 2750 kVA
主用功率 2500 kVA 2500 kVA
排放/燃油策略 低油耗、低廢氣排放 低油耗、低廢氣排放
電壓 380 至 11,000 伏特 380 至 11,000 伏特
頻率 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
工作週期 備用、關鍵任務、主電源 備用、關鍵任務、主電源
最大額定值 2750 kVA 2750 kVA
最小額定值 2500 kVA 2500 kVA
引擎型號 3516C,ATAAC,V 型 16 汽缸,4 行程水冷式柴油 3516C,ATAAC,V 型 16 汽缸,4 行程水冷式柴油
缸徑 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
排量 4764.73 in 78 l
壓縮比 14.7:1 14.7:1
進氣 TA TA
燃油系統 電子單體噴射 電子單體噴射
調速器類型 Adem™3 Adem™3
長度 - 最大 276.3 in 7019 mm
寬度 - 最大 92.1 in 2339 mm
高度 - 最大 118.2 in 3003 mm
乾重 - 發電機組 (最大) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) 標準設備

進氣口

  • 空氣濾清器

冷卻

  • 套件安裝的散熱器

排氣

  • 排氣凸緣出口

燃油

  • 燃油充油泵
  • 次要燃油濾清器
  • 具備一體式油水分離器的主要燃油濾清器

發電機

  • 可與 Cat 引擎的性能與輸出特性互相搭配
  • IP23 防護

電力終止

  • 匯流條

控制面板

  • Cat ECS 100

一般

  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色

3516C (50 Hz) 選配設備

排氣

  • 排氣消音器

發電機

  • 勵磁:[ ] 永久磁鐵勵磁 (PMG) 勵磁 (PM) [ ] 內部勵磁 (IE)
  • 防冷凝加熱器
  • 超大型與優質發電機

電力終止

  • 符合 IEC (International Electrotechnical Commission, 國際電工委員會) 的斷路器
  • 經過 UL 列名的斷路器

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 數位 I/O 模組
  • 負載分配模組
  • 發電機溫度監控與保護
  • 遠端監控軟體

安裝

  • 彈簧型振動隔離體
  • 橡膠抗振底座
  • IBC 隔離體

起動/充電

  • 水套水加熱器
  • 充電交流發電機
  • 超大型電池
  • 電池充電器
  • 重載型起動系統
  • 含控制器與消音器的氣起動馬達

一般

  • UL 2200 套件
  • 歐盟合規證明 (CE)
  • 依據下列適用建築法規的耐震認證:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EEC 合規聲明
  • 一體式與底座下經過 UL 列名的雙壁燃油箱
  • 下列選配是依據區域與產品配置:
  • 自動轉換開關 (ATS)
  • 外罩:聲音衰減、不受天氣影響
  • CSA (Canadian Standards Association, 加拿大標準協會) 認證
  • 一體式與底座下燃油箱

了解 3516C (50 Hz) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

3516C 套件發電機組,右後側

3516C 套件發電機組,右後側

3516C 套件發電機組,左後側

3516C 套件發電機組,左前側

3516C 套件發電機組,右後側
3516C 套件發電機組,右後側
3516C 套件發電機組,左後側
3516C 套件發電機組,左前側

360 View