G3516A 1041 kW

天然氣發電機組 G3516A

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

連續額定值
1085 ekW
1085 ekW
燃油類型
天然氣、沼氣、煤氣
天然氣、沼氣、煤氣
最大電效率
36.50%
36.50%

總覽

728.7 kW - 1041 kW 天然氣發電機

Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,不論是適用於廠房的天然氣發電熱電共生 (CHP, combined heat and power) 系統與緊急電力、可供支援當地電網的可再生沼氣能源,或是從煤礦瓦斯所產生的電力皆一應俱全。

產品規格 G3516A

連續額定值 1085 ekW 1085 ekW
燃油類型 天然氣、沼氣、煤氣 天然氣、沼氣、煤氣
最大電效率 36.50% 36.50%
最大備用額定值 1000 kw 1000 kw
頻率 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
RPM 1200 / 1500 rpm 1200 / 1500 rpm
引擎型號 G3516A G3516A
排量 4210 in³ 69 l
進氣 TA TA
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
長度 193 in 4913 mm
寬度 68 in 1736 mm
高度 76 in 1940 mm
乾重 - 發電機組 27670 lb 12549 kg

G3516A 標準設備

排氣

  • 乾式排氣歧管,絕緣且隔熱

發電機

  • 防冷凝空間加熱器
  • 永久磁鐵勵磁
  • SR4B
  • Caterpillar 數位電壓調節器 (CDVR) 搭配 3 相感測及 KVAR/PF 控制

起動/充電

  • 24V 起動馬達

一般

  • 曲軸振動阻尼器和護板
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道為亮黑色
  • 操作及保養手冊
  • 零件手冊

G3516A 選配設備

進氣口

  • 空氣進氣口齒座

冷卻

  • 進氣口/出口連接

排氣

  • 彈性管件
  • 彎管
  • 凸緣
  • 消音器及火花防止器消音器含隨附凸緣
  • 排氣擴充器

發電機

  • 低電壓延長箱
  • 發電機空氣濾清器
  • 歐洲匯流條
  • 電纜檢修盒

起動/充電

  • 水套水加熱器
  • 充電交流發電機
  • 電池含電纜和機架 (散裝出貨)
  • 電池充電器
  • 超大型電池

一般

  • 引擎轉動組
  • EEC D.O.I 及其他認證
  • 曲軸箱防爆洩壓閥

了解 G3516A 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

G3516A 天然氣發電機組

G3516A 天然氣發電機組

G3516A 天然氣發電機組

G3516A 天然氣發電機組

G3516A 天然氣發電機組
G3516A 天然氣發電機組
G3516A 天然氣發電機組
G3516A 天然氣發電機組

360 View