發電機組規格
最大額定值 | 400 ekW 400 ekW |
最小額定值 | 400 ekW 400 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗、R96/EUIIIa 低油耗、R96/EUIIIa |
電壓 | 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
DE400S GC 柴油發電機組是專為備用應用需求所開發的機種。由 C9.3 柴油引擎提供動力的 DE400S GC 發電機組,是依照 ISO 8528-5 暫態響應標準所設計,能在 60 Hz 下產生 400 ekW 的可靠功率
Cat Connect 選項可確保發電機組隨時都可啟動,並發揮預期的性能
最大額定值 | 400 ekW 400 ekW |
最小額定值 | 400 ekW 400 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗、R96/EUIIIa 低油耗、R96/EUIIIa |
電壓 | 220 至 480 伏特 220 至 480 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用 備用 |
引擎型號 | C9.3B ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油 C9.3B ATAAC、直列式 6 汽缸、4 行程水冷式柴油 |
缸徑 | 4.53 in 115 mm |
行程 | 5.87 in 149 mm |
排量 | 567.5 in³ 9.3 l |
壓縮比 | 16.5:1 16.5:1 |
進氣 | 空對空後冷 空對空後冷 |
燃油系統 | 直接噴射 直接噴射 |
調速器類型 | Adem™A4 Adem™A4 |
長度 - 最大 | 186.7 in 4743 mm |
寬度 - 最大 | 79.3 in 2014 mm |
高度 - 最大 | 84 in 2133 mm |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC 外罩
DE400S GC 外罩
DE400S GC 外罩
DE400S GC 外罩