G3516H 2027kW

天然氣發電機組 G3516H

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

連續額定值
2027 / 2007 ekW (功率因數為 1.0)
2027 / 2007 ekW (功率因數為 1.0)
燃油類型
天然氣,氫氣混合 (最多 25%)
天然氣,氫氣混合 (最多 25%)
最大電效率
45.30%
45.30%

總覽

1419 - 2027 kW 天然氣發電機

Caterpillar 具有各種可靠的天然氣發電解決方案,可利用天然氣到沼氣、煤礦瓦斯或氫氣燃油混合品支援熱電共生 (CHP)、緊急電力和當地電網支援應用。

優勢

最高 25% 氫氣混合燃油選項

作業時管線天然氣燃油可採用最多 25% 的氫氣混合品 (按體積計)。

最高 38% 節省的維修成本

延長保養週期進而降低維修成本

最高 20% 更少的潤滑油消耗

帶來更低的保養成本和更長的維修週期

產品規格 G3516H

連續額定值 2027 / 2007 ekW (功率因數為 1.0) 2027 / 2007 ekW (功率因數為 1.0)
燃油類型 天然氣,氫氣混合 (最多 25%) 天然氣,氫氣混合 (最多 25%)
最大電效率 45.30% 45.30%
頻率 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
RPM 1,500 rpm 1,500 rpm
引擎型號 G3516H G3516H
排量 4765 in³ 78 l
進氣 TA TA
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
壓縮比 12.1 12.1
燃油系統 天然氣 天然氣
長度 291 in 7395 mm
寬度 84 in 2139 mm
高度 95 in 2402 mm
乾重 - 發電機組 40384 lb 18315 kg

G3516H 標準設備

控制面板

  • EMCP4.3

進氣口

  • 套件安裝空氣濾清器含維修指示器
  • 雙濾芯的一段式空氣濾清器,具備機櫃與維修指示器

冷卻

  • 水套水與 SCAC 驅動恆溫器
  • JW 進氣口和排氣口專用 ANSI 等級 150/DN 自訂凸緣連接
  • 引擎驅動水泵,適用於水套水及後冷器
  • 第 2 階段 SCAC-Cat 凸緣

排氣

  • 中段冷卻渦輪增壓器搭配 Cat 凸緣出口
  • 個別排氣口及渦輪增壓器出口以電線連接整合式溫度感測模組 (ITSM),並由 GCEM 提供警報及停機功能
  • 乾式排氣歧管,絕緣且隔熱
  • 渦輪增壓器上的 Cat 凸緣面出口

燃油系統

  • 節流板、24V DC 致動器,由 GECM 控制
  • 電子燃料計量閥
  • 燃油系統大小適用於 31.5 至 47.2 MJ/NM3 的乾燥管線天然氣,壓力為 10.2 至 34.5KPa 通往引擎燃油控制閥

點火系統

  • 電子點火系統 (由 ADEM A4 控制)
  • 個別汽缸爆震感測正時 (DST)

發電機

  • 永久磁鐵勵磁
  • 防冷凝空間加熱器
  • 繞組溫度偵測器
  • SR5
  • 無功衰減
  • Caterpillar 數位電壓調節器 (CDVR) 搭配 3 相感測及 KVAR/PF 控制

一般

  • 曲軸振動阻尼器和護板
  • 烤漆 - Caterpillar 黃色,除了軌道與散熱器為亮黑色
  • 右側維修
  • 零件手冊
  • 操作及保養手冊

調速系統

  • ADEM A4 4-20mA (0-5V) 速度輸入

起動/充電

  • 24V 起動馬達

G3516H 選配設備

進氣口

  • 安裝支架及管線
  • 帶預清器的空氣濾清器
  • 帶預清器的重載型空氣濾清器

斷路器

  • 無 UV 跳閘或套件安裝 CB 配線
  • 機架安裝
  • MP 機架 3 極點底部纜線入口或 MP 機架 6 極點底部纜線入口
  • 4000A、3 極點 IEC 額定
  • 2500/3000/3200A 或 4000/5000A 中性變流器自動選擇
  • 下蓋及上蓋、延長箱頂蓋
  • 匯流條安裝
  • 4000A、3 極點 UL 額定

控制面板

  • 遠端監控軟體
  • 獨立 I/O 模組、12 個數位輸出、8 個「Form C」繼電器
  • 遠端 RS485、32 燈信號器
  • Cat Connect:乙太網路、衛星、基地台遠程
  • 渦流補償變流器 - 8.7/15 kV 等級
  • RTD 模組
  • 本端/遠端 PC 監控
  • 16 點/32 燈信號器採用 NFPA99-110/CSA282 配置
  • 遠端監控及控制
  • 同步模組
  • 本端警報模組

冷卻

  • 水套水冷卻液加熱器
  • 進氣口/出口連接

排氣

  • 凸緣
  • 消音器及火花防止器消音器含 ANSI 隨附凸緣
  • 彎管

發電機

  • 手動電壓控制
  • 發電機空氣濾清器
  • 低電壓延長箱
  • 中電壓及高電壓發電機與附件
  • 電纜檢修盒
  • 軸承溫度偵測器

起動/充電

  • 24V 電池充電器
  • 60A、24V 充電交流發電機 (需要引擎驅動泵)

一般

  • 美國輔助標誌
  • 特殊塗裝順序
  • 蓄電池斷路開關
  • 數位診斷工具
  • 工具組
  • 電池含電纜和機架 (散裝出貨)

符合電網法規

  • 60 Hz:美國
  • 50 Hz:德國、英國、比利時、羅馬尼亞、義大利、愛爾蘭、波蘭、荷蘭、西班牙、法國和歐洲標準

了解 G3516H 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

G3516H 天然氣發電機組右後側圖

G3516H 天然氣發電機組左後側圖

G3516H 天然氣發電機組左後/前側圖

G3516H 天然氣發電機組右前側圖

G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右後側圖

G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左後側圖

G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左前側圖

G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右前側圖

G3516H 天然氣發電機組右後側圖
G3516H 天然氣發電機組左後側圖
G3516H 天然氣發電機組左後/前側圖
G3516H 天然氣發電機組右前側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右後側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左後側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組左前側圖
G3516H 60 Hz 天然氣發電機組右前側圖

CHP

G3500H 天然氣發電機組系列

CHP
G3500H 天然氣發電機組系列

360 View
360 View