發電機組規格
最大額定值 | 45 ekW 45 ekW |
最小額定值 | 40 ekW 40 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
最大額定值 | 45 ekW 45 ekW |
最小額定值 | 40 ekW 40 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
壓縮比 | 17.25:1 17.25:1 |
進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
燃油系統 | 共軌 共軌 |
調速器類型 | 機械 機械 |
長度 - 最大 | 66.1 in 1680 mm |
寬度 - 最大 | 760 mm 29.9 in |
高度 - 最大 | 52.5 in 1333 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 1795 lb 814 kg |